Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

8765D Coaxial, single pole, double throw switch, DC-40 GHz, 2.4 mm (female) connectors

  • 8765D-005 5Vdc supply voltage with 3 inch ribbon cable terminated with a single in-line
  • 8765D-241 2.4 mm female
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

8765D-005 5Vdc supply voltage with 3 inch ribbon cable terminated with a single in-line
8765D-015 15Vdc supply voltage with 3 inch ribbon cable terminated with a single in-line
8765D-024 24Vdc supply voltage with 3 inch ribbon cable terminated with a single in-line
8765D-108 8 in Extension Cable
8765D-116 16 Inch Extension Cable
8765D-241 2.4 mm female
8765D-292 2.92mm(f) Connectors
8765D-305 5 Vdc supply voltage with solder terminals
8765D-315 15 Vdc supply voltage with solder terminals
8765D-324 24 Vdc supply voltage with solder terminals
8765D-ABA English user manual, printed
8765D-UK6 Commercial calibration certificate with test data

Contact Keysight for option pricing.