Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

8765B Coaxial, single pole, double throw switch, DC-20 GHz, SMA (female) connectors

  • 8765B-324 24 Vdc supply voltage with solder terminals
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

Type

  • Unterminated single pole double throw switch
  • Break-before-make
  • SMA female connectors

Superior RF Performance

  • Isolation: 110 dB -2.25 dB/GHz
  • Insertion loss: < 0.2 dB + 0.025 dB/GHz

Features

  • Voltage options covering drive voltages between 4.5-32 volts dc
  • Option 890 includes printout of test results

Описание

The Keysight 8765B offers excellent electrical and mechanical performance with broadband operation, high isolation, low SWR, long life, and exceptional repeatability.

Buy only the performance you need! Keysight offers a new line of latching coaxial switches that combine legendary reliability with the widest range of performance options available today. Learn more at: N1810UL Coaxial Switch

8765B Option 010 and 310 will be discontinued March 1, 2013, last day to order is May 31, 2013.