Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

8764B Switch, coaxial, 5 port, DC-18 GHz, SMA (female) connectors, signal reversal

  • 8764B-011 5 V solenoids (TTL Logic NOT available)
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Frequency range DC to 18 GHz
  • Unterminated multiport coaxial switch with five RF ports
  • Insertion loss: < 0.20 dB to 2 GHz, < 0.5 dB to 18 GHz
  • SWR (through line): < 1.1 to 2 GHz, < 1.2 to 12.4 GHz, < 1.3 to 18 GHz
  • Isolation: > 90 dB to 18 GHz
  • Long life > 1 million cycles
  • High repeatability: < 0.03 dB typical
  • Current interrupts and position indication capability

Описание

The Keysight 8764B offers excellent electrical and mechanical performance with broadband operation, high isolation, low SWR, long life, and exceptional repeatability.

Buy only the performance you need! Keysight offers a new line of latching coaxial switches that combine legendary reliability with the widest range of performance options available today. Learn more at: N1812UL Coaxial Switch