Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

8763C Switch, coaxial, 4 port, DC-26.5 GHz, 3.5 mm (female) connectors

  • 8763C-011 5 V solenoids (TTL Logic NOT available)
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

8763C-011 5 V solenoids (TTL Logic NOT available)
8763C-015 15V solenoids (without TTL logic)
8763C-024 24V solenoids (without TTL logic)
8763C-ABA English user manual, printed
8763C-T15 15V solenoids (with TTL logic)
8763C-T24 24V solenoids (with TTL logic)
8763C-UK6 Commercial calibration certificate with test data

Contact Keysight for option pricing.