Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

8763B Switch, Coaxial, 4 Port, DC-18 GHz, SMA(female) connectors

  • 8763B-011 5 V soelenoids (TTL Logic NOT available)
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

Type

  • Multiport coaxial switch with four RF ports, one with 50-ohm termination

Superior RF performance

  • Insertion loss: < 0.20 dB to 2 GHz, < 0.5 dB to 18 GHz
  • SWR (through line): < 1.1 to 2 GHz, < 1.2 to 12.4 GHz, < 1.3 to 18 GHz
  • Isolation: > 90 dB to 18 GHz

Excellent RF repeatability & long life span

  • Guaranteed performance up to 1 million cycles

Features

Описание

The Keysight 8763B offers excellent electrical and mechanical performance with broadband operation, high isolation, low SWR, long life, and exceptional repeatability.

Buy only the performance you need! Keysight offers a new line of latching coaxial switches that combine legendary reliability with the widest range of performance options available today. Learn more at: N1811TL Coaxial Switch