Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

8762B Coaxial SPDT switch, DC-18 GHz; 50 ohm

  • 8762B-011 5 V solenoids (TTL Logic NOT available)
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

Type

  • Terminated single pole double throw switch.
  • Break-before-make.

Superior RF Performance

  • Isolation: > 100 dB to 4 GHz, > 90 to 18 GHz
  • Insertion loss: < 0.25 dB to 2 GHz, < 0.5 dB to 18 GHz

Features

  • Current interrupts
  • Position indication capability

Описание

The Keysight 8762B offers excellent electrical and mechanical performance with broadband operation, high isolation, low SWR, long life, and exceptional repeatability.

Buy only the performance you need! Keysight offers a new line of latching coaxial switches that combine legendary reliability with the widest range of performance options available today. Learn more at: N1810TL Coaxial Switch