Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

8761A Coaxial SPDT switch, DC-18 GHz, 12-15 V

  • 8761A-303 7 mm male (port C)
  • 8761A-203 7 mm male (port 2)
  • 8761A-100 Type-N female (port 1)
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

Type

  • User specified connectors (over 250 possible combinations)
  • Unterminated
  • Break-before-make

Excellent RF repeatability & long life span

  • RF repeatability of 0.03 dB typical
  • Guaranteed performance up to 1 million cycles

Superior RF Performance

  • Insertion loss: < 0.5 dB to 12.4 GHz, < 0.8 dB to 18 GHz
  • Isolation: > 50 dB to 12.4 GHz, > 45 to 18 GHz

Описание

The Keysight 8761A is a single-pole, double-throw coaxial switch with excellent electrical and mechanical characteristics for 50 ohm transmission systems operating from dc to 18 GHz. It features broadband operation, long life, low SWR, excellent repeatability, and magnetic latching solenoids. The Keysight 8761A switch is small and lightweight, making it ideal for applications where space is limited. Because of its versatility and excellent electrical performance, it is well suited for automated testing and systems applications.