Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

87415A 2-8 GHz Remote System Amplifier

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

Superior RF performance

  • Gain of more than 25dB
  • P1dB of more than 23dBm
  • Noise figure of less than 13dB (typ)

Connectors Type

  • Rf connectors: 2.4mm(f)

Bias Option

Описание

The Keysight 87415A microwave component amplifier brings compact, reliable gain block performance to systems integrators and microwave designers. With 25 dB minimum gain and over 23 dBm output power from 2 to 8 GHz, this amplifier offers output power where it is needed: at the test port.