Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

87310B Coupler, coaxial, 1-18 GHz, SMA female connectors

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

Superior RF Performance

  • Nominal coupling: 3 dB
  • Isolation: 17 dB
  • Maximum SWR: 1.35
  • Insertion loss: < 2 dB

Описание

The Keysight 87310B is a 3 dB 90 degree hybrid coupler intended for applications that require a phase difference of 90 degrees between signals. It is well suited for signal monitoring or, when combined with a coaxial detector, signal leveling. The Keysight 87310B has SMA female connectors.