Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

87304C Power Divider, 2-26.5 GHz

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Frequency range: 2 GHz to 26.5 GHz
  • Maximum SWR: 1.45 1 GHz to 18 GHz, 1.60 18 GHz to 26.5 GHz
  • Insertion loss: 1.2 dB 1 GHz to 18 GHz, 1.4 dB 18 GHz to 26.5 GHz (insertion loss is in addition to 3 dB coupling loss)
  • Isolation: 19 dB 1 GHz to 18 GHz, 18 dB 18 GHz to 26.5 GHz
  • Maximum amplitude tracking: 0.3 dB 0.5 GHz to 18 GHz, 0.5 dB 18 GHz to 26.5 GHz
  • Maximum phase tracking: 6 deg 0.5 GHz to 18 GHz, 10 deg 18 GHz to 26.5 GHz
  • Maximum amplitude tracking: 0.3 dB 0.5 GHz to 18 GHz, 0.5 dB 18 GHz to 26.5 GHz
  • Maximum phase tracking: 6 deg 0.5 GHz to 18 GHz, 10 deg 18 GHz to 26.5 GHz

Описание

The Keysight 87304C hybrid power divider is designed for power splitting applications that require minimal insertion loss and high isolation between ports. It has insertion loss between the main line and output port which is 1 to 2 dB less than equivalent resistive power splitters. It is designed for critical signal processing applications; phase and amplitude tracking between the two output ports is controlled and specified.