Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

87301E Directional coupler, 2-50 GHz, 2.4 mm female connectors

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Wide frequency coverage
  • High directivity
  • Compact size
  • Frequency range: 2 to 50 GHz
  • Nominal coupling & variation: 10 ± 1 dB
  • Directivity: 13 dB to 26.5 GHz, 10 dB to 50 GHz
  • Maximum SWR: 1.5 to 26.5 GHz, 1.8 to 50 GHz
  • Insertion loss: < 2.0 dB

Описание

The Keysight 87301E is a compact, broadband directional sampling coupler designed for signal monitoring or, when combined with a coaxial detector, signal leveling. It is supplied with 2.4 mm female connectors.