Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

87300C 10 dB coaxial coupler, 1-26.5 GHz, 3.5 mm female connectors

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

Superior RF Performance

  • Nominal coupling & variation: 10 ± 1 dB
  • Directivity: 14 dB to 12.4 GHz, 12 dB to 26.5 GHz
  • Maximum SWR: 1.35 to 12.4 GHz, 1.5 to 26.5 GHz
  • Insertion loss: < 1.2 dB to 12.4 GHz, < 1.7 dB to 26.5 GHz

Описание

The Keysight 87300C is a compact, broadband directional sampling coupler designed for signal monitoring or, when combined with a coaxial detector, signal leveling. It is supplied with 3.5 mm female connectors.