Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

Excellent RF repeatability & long life span

  • Exceptional repeatability of 0.03 dB
  • Guaranteed performance up to 5 million cycles

Superior RF Performance

  • Excellent isolation, typically >90 dB at 26.5 GHz, >60 dB at 50 GHz
  • Opto-electronic indicators and interrupts
  • Magnetic latching
  • TTL/5V CMOS compatible

Описание

Flexibility is essential in signal routing applications, and the Keysight 87222E 4-port coaxial transfer switch offers just that. It provides exceptional repeatability, low insertion loss, and high isolation. These switches provide simplification of design in signal routing and conditioning applications. The Keysight 87222E can be used in a variety of applications such as, a drop-out switch, switching two inputs and two outputs, or signal reversal switching.

Learn more about Coaxial Transfer Switches