Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

87222D Switch, transfer, DC-40 GHz, 4-port, 24 VDC

  • 87222D-161 10-pin DIP no solder terminals
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Exceptional repeatability for more than 5 million cycles < 0.03 dB
  • Excellent isolation, typically >120 dB at 26.5 GHz, >60 dB at 40 GHz
  • Opto-electronic indicators and interrupts
  • Magnetic latching
  • TTL/5V CMOS compatible
  • Opto-electronic indicators and interrupts
  • Magnetic latching
  • TTL/5V CMOS compatible

Описание

Flexibility is essential in signal routing applications, and the Keysight 87222D 4-port coaxial transfer switch offers just that. It p rovides exceptional repeatability, low insertion loss, and high isolation. These switches provide simplification of design in signal routing and conditioning applications. The Keysight 87222D can be used in a variety of applications such as, a drop-out switch, switching two inputs and two outputs, or signal reversal switching.