Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

8721A Directional Bridge, 100 kHz to 100 MHz

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Directivity: Greater than 40 dB, (1 to 110 MHz)
  • Load-Port Return Loss: Greater than 30 dB
  • Maximum Input Power: +20 dBm
  • Frequency response: Plus/Minus 0.5 dB

Описание

The recommended replacement is Keysight's 86207A RF Bridge, 75 Ohm, 300 kHz to 3 GHz

The Keysight 8721A is used in return-loss measurements made with a swept source such as a tracking generator and spectrum analyzer. This 50 ohm bridge (75 ohm optional) has a 6 dB insertion loss and 6 dB coupled to the auxiliary arm.

  • Directivity: Greater than 40 dB, (1 to 110 MHz)
  • Load-Port Return Loss: Greater than 30 dB
  • Maximum Input Power: +20 dBm
  • Frequency response: Plus/Minus 0.5 dB