Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • 50 MHz to 13.5, 20, or 40 GHz frequency coverage
  • New processor makes measurements and data transfers up to seven times faster
  • Fast-sweeping, built-in synthesized source
  • Integrated solid-state switching S-parameter test set
  • Vecter receiver, error correcton, time domain
  • Up to 105 dB dynamic range

Описание

Information on this page is provided for support purposes only.

View Keysight's recommended replacement products - Migration to New Models & Code Compatibility