Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

8714C Economy Network Analyzer, 300 kHz to 3 GHz

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Integrated transmission/reflection test set with narrowband and broadband detection
  • "Real time" sweep speed (50 ms/sweep), synthesized 1 Hz resolution source, and 100 dB of system dynamic range
  • Internal 3.5-inch disk drive (LIF/DOS formats) and VGA interface
  • Internal Keysight Instrument BASIC (IBASIC) capability
  • TCP/IP-compliant Ethertwist LAN interface option
  • AM delay and fault location/SRL options

Описание

Information on this page is provided for support purposes only.