Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Integrated transmission/reflection test set and synthesized source
  • Narrowband and broadband detection
  • "Real time" sweep speed (50 ms/sweep)
  • Internal 3 1/2-inch disk drive (LIF/DOS formats)
  • 100 dB of system dynamic range
  • Optional AM delay and cable test capabilities