Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

8662A High-Performance Signal Generator, 1.2 GHz

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта предусмотрена замена:

Ключевые возможности и технические характеристики

  • < -147 dBc/Hz SSB phase noise at 10 kHz offset
  • 0.1 Hz frequency resolution
  • Internal variable modulation oscillator
  • Optional MATE capability
     

Описание

Spectral purity is the key contribution of the Keysight 8662A signal generator, making it ideal for many radar, satellite communication, and phase noise measurement applications. Typical absolute phase noise performance of this generator at a 1 kHz offset is as low as -135 dBc/Hz, depending on the band of operation. The frequency range of the Keysight 8662A is 10 kHz to 1280 MHz. It offers versatile AM/FM, using either internal 400 Hz and 1 kHz rates or externally applied modulating signals.