Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

8656B Synthesized Signal Generator, 0.1 to 990 MHz

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта предусмотрена замена:

Ключевые возможности и технические характеристики

100 kHz to 990 MHz frequency coverage
<35 ms frequency switching speed
AM and FM capabilities
±1 dB level accuracy
Amplitude offset and phase adjust capabilities

Описание

The Keysight 8656B is a programmable synthesized signal generator that combines performance, quality, and economy, covering the 0.1 to 990 MHz frequency range. Offering ±1 dB level accuracy and 0.1 dB resolution with calibrated output levels over the +13 to -127 dBm range, the Keysight 8656B provides precise output control. In addition, its modulation capabilities include simultaneous and mixed modulation modes from internal (400 Hz and 1 KHz tones) and external sources. These features create a versatile signal generator, for use in a variety if applications.