Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

86213A Attenuators, 75 ohm fixed type-N

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

Superior RF Performance

Features

Описание

The Keysight 86213A attenuator set provides a set of four 75-ohm, type-N attenuators (3, 6, 10 and 20 dB) in a walnut accessory case. The 86213A is used for reducing power and improving match.