Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

85905A Preamplifier, 45 MHz to 1 GHz, 75 Ohms

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта предусмотрена замена:

Описание

The Keysight 85905A is a 75 ohm preamplifier used with the Keysight 8591C cable TV analyzer. This preamplifier, which boosts the signal level, is powered by the analyzer and is stored in the front cover. The frequency range is from 45 to 1000 MHz with a gain of 20 db plus or minus 1.0 dB.

  • Frequency Range: 45 to 1000 MHz
  • Gain: 20 dB ±1.0 dB
  • Noise Figure: 7 dB maximum at midband