Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

85370A Antenna Positioner Encoder

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Existing manual antenna ranges can be upgraded to a modern microwave receiver
  • Positioner offset angle can be entered from the receiver to accomodate easily boresighting the antenna.
  • The positioner angle for the active axis (corrected for the offset angle) is displayed continuously
  • Easy operation

Описание

Keysight does not offer a direct replacement for the 85370A antenna positioner encoder. We do offer other antenna test components such the N5264A PNA-X receiver and 85320 mixer modules. Visit the antenna test page to see Keysight’s current offerings.
Antenna Test, RF Subsystems – 10 MHz to 26.5 GHz, extendable to higher frequencies