Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

8514B S-Parameter Test Set 45 MHz to 20 GHz, 3.5 mm

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта предусмотрена замена:

Ключевые возможности и технические характеристики

  • 45 MHz to 20 GHz
  • Separate reference channel for each incident port
  • Built-in electronic switch
  • 3.5 mm connectors

Описание

The Keysight 8514B s-parameter test set is available for the Keysight 8510C network analyzer for broadband coaxial measurements from 45 MHz to 50 GHz. The Keysight 8514B test set has an architecture that develops a separate reference channel for each incident port. RF switching is done with a built-in electronic switch. For active device measurements, the test set includes the ability to apply dc bias (external) to the test port center conductors. Also available are two 90 dB step attenuators, which allow control of the port 1 and port 2 signal levels.