Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

8511B Frequency Converter, 45 MHz to 50 GHz

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта предусмотрена замена:

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Four channel receiver/signal processor
  • Frequency range from 45 MHz to 50 Ghz
  • Four separate RF to IF converters
  • Excellent RF source tracking

Описание

The Keysight 8511B, combined with a 45 MHz to 50 GHz frequency converter, with the Keysight 8510C Network Analyzer results in a general purpose four-channel magnitude/phase receiver. Add your own power splitters for transmission measurements, and bridges or directional couplers for reflection measurements. Since one input is used for system phase-lock, the other three inputs are available for measurements of multiport devices, subsystems, and antennas. All four inputs on the Keysight 8511B have precision 2.4 mm connectors.