Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

85105A Millimeter-Wave Test Set Controller

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта предусмотрена замена:

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Frequency Range: 33 to 110 GHz
  • Contains RF, LO and IF amplifiers and switches required for millimeter-wave network analyzer systems
  • Combine with any pair of Keysight 85104A test sets for S-parameter millimeter-wave capability

Описание

The Keysight 85105A millimeter-wave controller contains RF, LO, and IF amplifiers and switches required for millimeter-wave network analyzer systems. Any pair of Keysight 85104A test set modules connect directly to the Keysight 85105A millimeter-wave controller for S-parameter millimeter-wave measurement capability.