Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

85056D Экономичный механический калибровочный комплект, от 0 до 50 ГГц, 2,4 мм

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

85056D Economy mechanical calibration kit, DC to 50 GHz, 2.4 mm

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Диапазон частот: от 0 до 50 ГГц
  • Образцовые меры для выполнения полной двухпортовой калибровки
  • Динамометрические ключи для надлежащей затяжки соединителей
  • Переходы для изменения типа измерительного порта анализатора цепей (вилка/розетка)
  • Сертификат коммерческой калибровки

Описание

Утвержденный тип СИУтвержденный тип средств измерений.
Внесен в Государственный реестр средств измерений за номерами 53566-13 и 53567-13.
 

Экономичный механический калибровочный комплект Keysight 85056D содержит прецизионные образцовые меры для определения систематических погрешностей анализаторов цепей Keysight при использовании соединителей 2,4 мм. В состав комплекта входят переходы для изменения типа измерительного порта анализатора цепей (вилка/розетка) и динамометрический ключ для надлежащей затяжки соединителей. Калибры для проверки и обслуживания рабочих поверхностей соединителей могут быть заказаны отдельно.