Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

85054B Стандартный механический калибровочный комплект, от 0 до 18 ГГц, тип N, 50 Ом

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

85054B Standard mechanical calibration kit, DC to 18 GHz, type-N

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Диапазон частот: от 0 до 18 ГГц
  • Образцовые меры для выполнения полной двухпортовой калибровки
  • Динамометрические ключи для надлежащей затяжки соединителей
  • Переходы для изменения типа измерительного порта анализатора цепей (вилка/розетка)

Описание

Утвержденный тип СИУтвержденный тип средств измерений.
Внесен в Государственный реестр средств измерений за номерами 53566-13 и 53567-13.
 

Механический калибровочный комплект Keysight 85054B содержит прецизионные образцовые меры для определения систематических погрешностей анализаторов цепей Keysight при использовании соединителей типа N. В состав комплекта входят переходы для изменения типа измерительного порта анализатора цепей (вилка/розетка), калибры для проверки и обслуживания рабочих поверхностей соединителей и динамометрический ключ для надлежащей затяжки соединителей.