Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

85038M Стандартный механический калибровочный комплект, от 0 до 7,5 ГГц, 7-16 (вилка)

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

85038M Standard mechanical calibration kit, DC to 7.5 GHz, 7-16 (male only)

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Частотный диапазон: от 0 до 7,5 ГГц (возможно использование в диапазоне до 8 ГГц)
  • Набор образцовых мер с соединителями 7-16 (вилка)

Описание

Калибровочный комплект Keysight 85038M предназначен для калибровки анализаторов цепей Keysight и обеспечивает работу в частотном диапазоне от 0 до 7,5 ГГц (возможно использование в диапазоне до 8 ГГц). В комплект входит набор образцовых мер с соединителями 7-16 (только вилка), включающий согласованные нагрузки, нагрузки холостого хода и короткозамкнутые нагрузки.

Для современных систем беспроводной связи требуются высококачественные компоненты с низким значением КСВН, низким уровнем интермодуляционных искажений и высоким значением коэффициента передачи мощности. Соединители 7-16 соответствуют требованиям стандартов IEC 169-4, DIN 47223, EN 122190 и BSEN 122190 (Великобритания) и широко используются в приемопередатчиках базовых станций, усилителях, дуплексерах и других устройствах.

Для калибровки анализаторов цепей Keysight при проведении измерений характеристик устройств с соединителями 7-16 компания Keysight предлагает калибровочный комплект 85038M с набором прецизионных образцовых мер с соединителями 7-16.