Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

85037B Precision Detector, 10 MHz to 26.5 GHz

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Improved measurement accuracy versus frequency
  • Provides maximum absolute power measurement accuracy when used in conjunction with the Keysight 8757D´s internal power calibrator (Opt 002)

Описание

The Keysight 85037B precision detector is designed specifically for operation with the 8757D scalar network analyzer and may be used in either ac or dc detection modes. This dual diode detector contains internal frequency correction factors in an internal EE PROM (read automatically by the 8757D) for improved measurement accuracy versus frequency. When used in conjunction with the 8757D's internal power calibrator (Opt 002), these detectors provide the maximum absolute power measurement accuracy. The 85037B is not compatible with the 8755, 8756, 8757A, 8757C, or 8757E.

  • Improved measurement accuracy versus frequency
  • Provides maximum absolute power measurement accuracy when used in conjunction with the Keysight 8757D's internal power calibrator (Opt 002)