Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

85028A Directivity Verification Standards for 85021A/85027A, APC-7

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта предусмотрена замена:

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Includes a precision 50 ohm termination
  • Includes a high-performance sliding mismatch
  • Includes a 7 mm open/short
  • Includes a 7 mm connector gauge kit
  • Includes a torque wrench

Описание

The Keysight 85028A allows on-site verification of the 40 dB directivity of the Keysight 85021A and 85027A directional bridges. For frequencies below 2 GHz, a precision 52 dB return loss load is used. For frequencies from 2 to 18 GHz, a sliding mismatch is used to establish a ripple pattern from which the directivity can be calculated.

  • Includes a precision 50 ohm termination
  • Includes a high-performance sliding mismatch
  • Includes a 7 mm open/short
  • Includes a 7 mm connector gauge kit
  • Includes a torque wrench