Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

85027B Directional Bridge, 10 MHz to 26.5 GHz

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Can detect both ac and dc signals depending on scalar network analyzer used
  • High directivity
  • Excellent test port match
  • Measurement range up to 26.5 GHz in coax

Описание

The Keysight 85027B directional bridge is designed to operate with either the Keysight 8757 in ac or dc detection modes or with the Keysight 8756 or Keysight 8755 in ac detection mode. This bridge offers high directivity, excellent test port match, and a measurement range of up to 26.5 GHz in coax.

  • Can detect both ac and dc signals depending on scalar network analyzer used
  • High directivity
  • Excellent test port match
  • Measurement range up to 26.5 GHz in coax