Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

8498A Coaxial fixed attenuator, 30 dB

  • 8498A-030 25 W average power capability; 30 dB
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

Superior RF Performance

  • Frequency Range: DC to 18 GHz
  • Maximum SWR: 1.15 to 8 GHz, 1.25 to 12.4 GHz, 1.3 to 18 GHz

Power handling

  • Maximum Input Power: 25 W (average), 500 W (peak, dc to 5.8 GHz), 125 W (peak, 5.8 to 18 GHz)

Features

  • Connector: Type-N male, female

Описание

The Keysight 8498A Option 030 is designed to meet the needs of high power attenuation applications in the RF and microwave frequency range. It is a 25 watt average, 30 dB fixed attenuator with a frequency range of dc to 18 GHz. The attenuator offers peak power of 500 W up to 5.8 GHz and a low SWR of 1.15 up to 8 GHz. Accuracy is plus or minus 1 dB over the entire range. The unit features "human engineered" cooling fins that prevent operator burns even under continuous maximum input power conditions.