Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

8496H Programmable Step Attenuator, DC to 18 GHz, 0 to 110 dB, 10 dB steps

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

8496H 0-110dB programmable step ATTENUATOR, 0-18GHz

  • 8496H-001 Type-N (f) connectors
  • 8496H-024 24 Vdc supply voltage
  • 8496H-060 Viking to bare wire cable
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

Superior RF Performance

  • Frequency range: dc to 18 GHz
  • Insertion loss at 0 dB: 0.6 dB + 0.09 dB/GHz
  • Maximum SWR: 1.5 to 8 GHz, 1.6 to 12.4 GHz, 1.9 to 18 GHz

Repeatability and Life Span

  • Repeatability life: 0.03 dB max 5 million cycles per section, typical
  • 5 million cycles per section

Power Handling

  • Maximum RF input power: 1 W (average), 100 W (peak)

Features

  • Connector type: choice of type-N female, SMA female, APC-7
  • Programming connector: 12-pin Viking, optional 14-pin DIP

Описание

The Keysight 8496H dc to 18 GHz programmable step attenuator offers exceptional repeatability and reliability. Attenuation is provided in 10 dB steps from 0 to 110 dB. Precision gold-plated leaf springs ensure long life (over 5 million cycles) and very high attenuator repeatability (typically 0.01 dB). To improve measurement accuracy, NIST traceable data (SWR and attenuation) is available as Option UK6. A maximum switching time of 20 ms (including contact settling) speeds automatic testing. Custom step attenuator/switch combinations are possible. The Keysight 11716A/B/C interconnect kits provide quick connection of Keysight 8494/5/6/7 1 dB and 10 dB step attenuators in series for greater dynamic range with 1 dB steps.

Note: Option 024 and 060 are default options unless specified otherwise.