Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

84907K Programmable Step Attenuator, DC to 26.5 GHz, 0 to 70 dB, 10 dB steps

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

84907K Attn,70dB,10dB stps, 26GHz, Programmable

  • 84907K-024 24 volt solenoids supply voltage
  • 84907K-004 3.5 mm female, 3.5 mm female
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Frequency range: dc to 26.5 GHz
  • Attenuation range: 0 to 70 dB, 10 dB steps
  • Insertion loss at 0 dB: 0.6 dB + 0.03 dB/GHz
  • Maximum SWR: 1.25 to 12.4 GHz, 1.5 to 26.5 GHz
  • Repeatability life: 0.03 dB maximum, 5 million cycles per section, typical
  • Maximum RF input power: 1 W (average), 50 W (peak)
  • Connector type: choice of 3.5 mm female, 3.5 mm male/female
  • Programming connector: 10-pin sockets

Описание

The Keysight 84907K programmable step attenuator offers coaxial measurements to 26.5 GHz in a compact, rugged design. It offers repeatability of better than 0.03 dB, excellent life (greater than 5 million switching cycles per section) and an attenuation range of 0 to 70 dB in 10-dB steps. This latest design evolution sets new standards for size and performance. High attenuation accuracy and low SWR are achieved through the use of miniature thin-film attenuation cards composed of high-stability tantalum nitride film of saphire substrate. Insertion loss is outstanding, with less than 2 dB of loss at 26.5 GHz. The compact size of the unit, 35 percent smaller than the Keysight 8495/7 26.5 GHz) family, allows for easy integration into instruments and ATE systems.