Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

84814A Peak Power Sensor

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта предусмотрена замена:

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Outstanding measurement accuracy
  • Automatic temperature sensing and correction
  • Frequency Range: 500 MHz to 40 GHz

Описание

The Keysight 84814A peak power sensor is compatible with the obsolete 8990/1A peak power analyzers and the obsolete 8992A digital video power analyzer. This sensor gives you outstanding measurement accuracy in demanding situations and includes automatic temperature sensing and correction.

  • Outstanding measurement accuracy
  • Automatic temperature sensing and correction
  • Frequency Range: 500 MHz to 40 GHz