Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

8474A Planar-Doped Barrier Diode Detector, 0.01 to 18 GHz

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта предусмотрена замена:

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Exceptional flatness
  • Extremely temperature stable
  • Rugged

Описание

The Keysight 8474A is a high-performance detector using a gallium arsenide, planar-doped barrier detecting element. It features extremely flat frequency response over its entire band of operation and very good frequency response stability versus temperature. The Keysight 8474A is also very rugged with high resistance to ESD damage. An optimum square-law load and positive polarity output are available as special options.

  • Exceptional flatness
  • Extremely temperature stable
  • Rugged