Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

8473D Coax Detector

  • 8473D-003 Positive Output
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Frequency Range: 10 MHz to 33 GHz
  • Frequency Response: ± 0.25 dB to 14 GHz, ± 0.4 dB to 26.5 GHz, ± 1.25 dB to 33 GHz
  • Maximum SWR: 1.2 to 14 GHz, 1.4 to 26.5 GHz, 3.0 to 33 GHz
  • Low Level Sensitivity: > 0.5 mV/uW
  • Maximum Operating Input Power: 200 mW
  • Typical Short-term Maximum Input Power (< 1 minute): 1 W
  • Output Polarity: Negative
  • Input Connector: 3.5 mm male

Описание

The Keysight 8473D is a high-performance detector using a gallium arsenide, planar-doped barrier detecting element. It features extremely flat frequency response over its entire band of operation and very good frequency response stability versus temperature. The Keysight 8473D is also very rugged with high resistance to ESD damage. An optimum square-law load and positive polarity output are available as special options (consult your local Keysight representative).