Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

8471D Detector, Coaxial; .0001 - 2 GHz

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

Superior RF Performance

  • Frequency Response: ± 0.2 dB to 1 GHz, ± 0.4 dB to 2 GHz
  • Maximum SWR: < 1.23 0.0001 to 1 GHz; < 1.46 1 to 2 GHz
  • Maximum Operating Input Power: 100 mW
  • Typical Short-term Maximum Input Power (< 1 minute): 0.7 W
  • Output Polarity: Negative
  • Input Connector: BNC male
  • Output Connector: BNC female

Описание

The Keysight 8471D is a low-cost, planar-doped barrier detector offering excellent performance to 2 GHz. A negative polarity output is standard, and a positive polarity is available as Option 103. A load option (Option 102) extends the square-law region to at least -10 dBm. The Keysight 8471D has a BNC (m) input connector and a frequency range of 100 kHz to 2 GHz, making it ideal for use in RF and low microwave applications.