Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

83651B Synthesized Source, 45 MHz to 50 GHz

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Dedicated source for Keysight 8510 systems
  • 1 Hz resolution
  • Synthesized 45 MHz to 50 GHz coverage

Описание

The Keysight 83651B is a dedicated source optimized for use with Keysight 8510 systems. It combines the high performance and accuracy of a synthesized source with the speed and versatility of a sweep oscillator. The Keysight 83651B provides broadband frequency coverage (45 MHz to 50 GHz) and precise 1 Hz frequency resolution. This source does not have modulation capabilities or a front panel keyboard and display. The Keysight 83651B comes with a rear panel output.