Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

83640L Synthesized Swept-CW Generator, 10 MHz to 40 GHz

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта предусмотрена замена:

Ключевые возможности и технические характеристики

  • +10 dBm calibrated output power
  • -50 dBc harmonics <26.5 GHz typical
  • SSB phase noise <-80 dBc at 10 GHz and 10 kHz offset
  • Complete analog sweeper
  • -110 dBm output power with step attenuator (Option 001)
     

Описание

The Keysight 83640L synthesized swept CW generator is the standard of excellence for applications requiring the high performance and accuracy of a synthesized source and the speed and versatility of a sweep oscillator.