Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

83597B RF Plug-in for the Keysight 8350B, 10 MHz to 40 GHz

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта предусмотрена замена:

Ключевые возможности и технические характеристики

  • 2.4 mm connectors for high-performance broadband coaxial measurements
  • High output power
  • Excellent harmonic performance
  • Low cost of ownership
     

Описание

The Keysight 83597B RF plug-in provides a 10 MHz to 40 GHz broadband coaxial swept frequency source for the Keysight 8350B sweep oscillator mainframe. Applications include scalar network analysis, serving as a local oscillator for down-converting high frequency signals, and a stand-alone RF signal source.