Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

83059K Adapter Kit, 3.5mm Precision Adapters

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

Superior RF Performance

  • Low SWR
  • Excellent repeatability
  • Low loss

Features

  • Precision instrument-grade 3.5-mm coax connectors
  • Ideal connector savers

Описание

The Keysight 83059K adapter kit includes the 83059A 3.5-mm male adapter, the 83059B 3.5-mm female adapter, and the 83059C 3.5-mm male to 3.5-mm female adapter.