Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

83059B Coaxial Adapter, 3.5 mm (f) to 3.5 mm (f), DC to 26.5 GHz

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

83059B Coaxial Adapter, 3.5mm Female-Female

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

Type

  • Frequency Range: dc - 26.5 GHz

Superior RF Performance

  • Return Loss: 32 dB

Features

  • Electrical Length: 23.1 mm (0.91 in)
  • Overall Length: 26.9 mm (1.06 in)
  • Diameter: 10.0 mm (0.39 in)

Описание

The Keysight 83059B instrument-grade 3.5-mm female to 3.5 mm female coaxial adapter offers outstanding performance to 26.5 GHz. With SWR typically better than 1.05, this adapter is ideal for most connector saver and interconnect needs.