Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

83059A Coaxial Adapter, 3.5 mm (m) to 3.5 mm (m), DC to 26.5 GHz

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

83059A Coaxial Adapter, 3.5mm Male-Male

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

Type

  • Connector Type: 3.5 mm male, 3.5 mm male

Superior RF Performance

  • Return Loss: 32 dB

Features

Описание

The Keysight 83059A instrument-grade 3.5-mm male coaxial adapter offers outstanding performance to 26.5 GHz. With SWR typically better than 1.05, this adapter is ideal for most connector saver and interconnect needs.