Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

83006A Microwave System Amplifier, 10 MHz to 26.5 GHz

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

83006A Amplifier, 0.01-26.5 GHz, 20 dB gain

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

Superior RF performance

  • Gain of more than 20dB
  • P1dB of more than 13dBm to 20GHz
  • Noise figure of less than 13dB to 0.1GHz, 8dB to 18GHz, 13dB to 26.5GHz (typ)

Connectors Type

  • Rf connectors: 3.5mm(f)

Bias Option

Описание

The Keysight 83006A microwave system amplifier is a compact, off-the-shelf amplifier designed for systems designers and integrators. This amplifierprovides power where you need it to recover system losses and to boost available power in RF and microwave ATE systems. The ultrabroad bandwidth from 10 MHz to 26.5 GHz allows the designer to replace several narrow bandwidth amplifiers with a single Keysight amplifier, eliminating the need for crossover networks or multiple bias supplies.