Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

81130A Генератор импульсов и потоков данных, 400/660 МГц и 1,32 Гбит/с

Статус продукта: Производство прекращено | Поддерживается
Этот продукт больше не поставляется

1CN018A
Handle Kit 88.1mm H (2U) - Two Front Handles 

Handle Kit 88.1mm H (2U) - Two Front Handles

1CN018A
Two front handles
1CP011A
Rackmount Flange and Handle Kit 88.1mm H (2U) - Two Brackets and Front Handles 

Rackmount Flange and Handle Kit 88.1mm H (2U) - Two Brackets and Front Handles

1CP011A
Two brackets and front handles

Совместимые программные продукты

  • Command Expert Software Программа Command Expert 

    Программа Command Expert

    • Создание, редактирование и воспроизведение последовательностей команд
    • Генерация кодов для последовательностей команд в средах C#, VB.NET, C/C++ и MATLAB
    • Элементы для управления приборами в средах Excel, MATLAB, Python, VEE, SystemVue и LabVIEW

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available Applications for BERTs and Pulse Pattern Generators 

    Applications for BERTs and Pulse Pattern Generators

    • High-speed digital computing and backplane test
    • Optical transceiver test solutions
    • Solutions for R&D and manufacturing
    • Test Automation software for compliance and characterization
    • PCIe, USB, DisplayPort, MIPI etc

  • 54855A Product Photograph 54855A Infiniium Oscilloscope [Устарело] 

    54855A Infiniium Oscilloscope [Устарело]

    54855A Infiniium oscilloscope and InfiniiMax 1134A probing system, provides full real-time bandwidth of up to 6 GHz and is supported on every channel by the 20 GSa/s sample rate.

  • no image available Генераторы и анализаторы данных 

    Генераторы и анализаторы данных

    Генераторы и анализаторы данных, тестовые приспособления, принадлежности…