Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

777D Coaxial Dual-Directional Coupler, 1.9 GHz to 4 GHz

Статус продукта: Производство прекращено | Поддерживается
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Ключевые возможности и технические характеристики

Superior RF Performance

  • Nominal Coupling and Variation: 20 ±0.4 dB
  • Directivity: >30 dB
  • Maximum SWR: 1.2
  • Insertion Loss: <0.75 dB

Power Ratings

  • Power Rating Average, Peak: 50 W, 500 W

Dimensions

  • Dimensions: 225.4 mm L x 63.5 mm H x 28.6 mm W (8.88 in x 2.50 in x 1.13 in)

Описание

The Keysight 777D is an economical dual-directional coupler designed for swept measurements in the 1.9 to 4.0 GHz range. Its high directivity and mean coupling accuracy of plus or minus 0.5 dB makes the Keysight 777D ideal for reflectometer applications. The auxiliary arms track very closely, making this coupler particularly useful for reflectometers driven by sweep oscillators.