Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

774D Coaxial Dual-Directional Coupler, 215 MHz to 450 MHz

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Economical
  • High directivity
  • Ideal for reflectometer measurements
  • Frequency Range: 215 MHz to 450 MHz
  • Nominal Coupling: 20 dB
  • Max Coupling Variation: ±1 dB
  • Minimum Directivity: 40 dB
  • SWR Maximum: 1.15

Описание

The Keysight 774D is an economical dual-directional coupler designed for swept measurements in the 215 MHz to 450 MHz range. Its high directivity and mean coupling accuracy of plus or minus 0.5 dB makes the Keysight 774D ideal for reflectometer applications. The auxiliary arms track very closely, making this coupler particularly useful for reflectometers driven by sweep oscillators such as the Keysight 8350B.

  • Economical
  • High directivity
  • Ideal for reflectometer measurements
  • Frequency Range: 215 MHz to 450 MHz
  • Nominal Coupling: 20 dB
  • Max Coupling Variation: ±1 dB
  • Minimum Directivity: 40 dB
  • SWR Maximum: 1.15
  • Insertion Loss: 0.30 dB
  • Dimensions: 230.2 mm L x 79.4 mm H x 44.5 mm W (9.06 in x 3.13 in x 1.75 in)