Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

772D Coupler, dual directional, 2 to 18 ghz

  • 772D-001 Type-N (f) output connector
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

Superior RF Performance

  • Nominal coupling: 20 dB
  • Maximum coupling variation: ±1.0 dB
  • Directivity: 30 dB to 12.4 GHz, 27 dB to 18 GHz

Описание

The Keysight 772D is a high-performance, dual-directional coupler designed for broadband swept measurements in the 2 to 18 GHz range. This coupler can be combined with Keysight power sensors and power meters for reflectometer applications. Forward and reverse power measurements on transmitters, components, or other broadband systems are made simpler using the Keysight 772D. The broadband design allows the use of a single test setup and calibration for tests spanning the entire 2 to 18 GHz range.